Danfoss logo
-product-details

040B0389

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(b)
Használat termékhezOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
SCIP dosszié terméknévOil management accessories
Tápfeszültség [V] AC24 V
TermékcsoportOil management accessories
TerméknévAccessory
TerméktípusAccessory
TípusjelölésLevel sensor
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg620 Gramm
Nettó súly600 Gramm
Folyadékmennyiség2.013 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm