Danfoss logo
3 phase soft start equipment

Elektronikus lágyindító, MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Mágnestekercs feszültsége [V] DC: 24 - 480, Tápfeszültség [V] AC: 400, Vezérelt feszültség: 3
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fix beállításIgen
Használat termékhezKompresszor
Kína RoHS-megfelelőségYes
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.]480 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.]24 V
Tulajdonság
Érték
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.]480 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.]24 V
Material DescriptionMCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10
Max. terhelés (bypass) [A]50 A
Max. terhelés [A]35 A
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Tápfeszültség [V] AC400 V
TermékcsoportMágneskapcsolók és motorindítók
TerméknévElektronikus lágyindító
TerméktípusMCI 50CM-3 I-O
Vezérelt feszültség3

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.764 Kilogramm
Nettó súly2.626 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség11.246 Liter
EAN/UPC5702423225774