Elektronikus lágyindító, MCI 12CH
037N0095
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz: 208 - 240, Vezérelt feszültség: 3, Max. terhelés [A]: 12
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
037N0095
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fix beállítás | Igen |
| Használat termékhez | Kereskedelmi kompresszor |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] | 240 V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] | 208 V |
| Material Description | MCI 12CH Soft starter 12A |
| Max. terhelés [A] | 12 A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 415 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 380 V |
| Termékcsoport | Mágneskapcsolók és motorindítók |
| Terméknév | Elektronikus lágyindító |
| Terméktípus | MCI 12CH |
| Vezérelt feszültség | 3 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.39 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.371 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |