Elektronikus lágyindító, MCI 30 I-O
037N0070
Mágnestekercs feszültsége [V] DC: 24 - 480, Tápfeszültség [V] AC: 400, Vezérelt feszültség: 2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
037N0070
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fix beállítás | No |
| Funkció | AUX. KAPCSOLAT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] | 480 V |
| Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] | 24 V |
| Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] | 480 V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] | 24 V |
| Material Description | MCI 30, motor controller w. aux. contact |
| Max. terhelés (bypass) [A] | 30 A |
| Max. terhelés [A] | 25 A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Tápfeszültség [V] AC | 400 V |
| Termékcsoport | Mágneskapcsolók és motorindítók |
| Terméknév | Elektronikus lágyindító |
| Terméktípus | MCI 30 I-O |
| UL jóváhagyói fájlnév | E198251 |
| UL minősítés | Yes |
| Vezérelt feszültség | 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.15 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.15 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702423134687 |