Danfoss logo
TCI Torque limiters

Elektronikus lágyindító, TCI 15

037N0045

Tápfeszültség [V] AC: 230 - 480, Vezérelt feszültség: 1
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fix beállításNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTCI 15, starting torque limiter
Max. terhelés [A]15 A
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Tápfeszültség [V] AC [max.]480 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]230 V
TermékcsoportMágneskapcsolók és motorindítók
TerméknévElektronikus lágyindító
TerméktípusTCI 15
UL jóváhagyói fájlnévE198251
UL minősítésYes
Vezérelt feszültség1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.688 Kilogramm
Nettó súly0.67 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756