Mágneskapcsoló, CI 25
037H405132
Fő érintkezők: 3, AC-1 terhelés Ith, nyitott: 40, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz: 220 - 230, Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz: 220
037H405132
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| AC-1 terhelés Ith, nyitott | 40.0 A |
| AC-1 terhelés Ithe, zárt | 25.0 A |
| AC-3 teljesítmény 220-240 V-on | 5.5 kW |
| AC-3 teljesítmény 380-690 V-on | 11.0 kW |
| AC-3 terhelés Ie | 25.0 A |
| Azonos termék | 037H0051 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fő érintkezők | 3 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.] | 230 V |
| Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.] | 220 V |
| Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz | 220 V |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Maximálisan ráépíthető segégérintkezők száma | 4 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Termékcsoport | Mágneskapcsolók és motorindítók |
| Terméknév | Mágneskapcsoló |
| Terméktípus | CI 25 |
| UL jóváhagyói fájlnév | E63581 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.341 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.333 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.45 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |