Mágneskapcsoló, CI 5-12
037H350732
Fő érintkezők: 3, AC-1 terhelés Ith, nyitott: 20, Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz: 230
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
037H350732
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| AC-1 terhelés Ith, nyitott | 20.0 A |
| AC-1 terhelés Ithe, zárt | 16.0 A |
| AC-3 teljesítmény 220-240 V-on | 3.0 kW |
| AC-3 teljesítmény 380-500 V-on | 5.5 kW |
| AC-3 terhelés Ie | 11.5 A |
| Beépített külső NO kontaktus | 1 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Fő érintkezők | 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs feszültsége [V] DC | 230 V |
| Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz | 230 V |
| Material Description | CI 4-12 10 Contactor 12A, 220-230/50-60 |
| Maximálisan ráépíthető segégérintkezők száma | 4 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Termékcsoport | Mágneskapcsolók és motorindítók |
| Terméknév | Mágneskapcsoló |
| Terméktípus | CI 5-12 |
| UL jóváhagyói fájlnév | E63581 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.164 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.152 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.164 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |