Danfoss logo
-product-details

034Z5003

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveMDL EX024
Áramlási irányKétirányú áramlás
Belső csatlakozó mérete28
Belső csatlakozó típusaProTight metric thread
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fúvóka mérete [mm]2.40 mm
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]85 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.]-30 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]185 °F
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.]-22 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR134aR290R32R410A
Internal conn. Male/FemaleFemale
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásPOE
Kézi működtetési opcióAST-G szervizmeghajtóManuális tekercs
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Külső csatlakozó male/femaleApa
Külső csatlakozó mérete24
Külső csatlakozó típusaProTight metric thread
Lépésmód1–2 gerjesztés (fél lépés)2–2 gerjesztés (fél lépés)
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 024 I/10
Max. szivárgás [cm³/min]210 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]508 psig
Tulajdonság
Érték
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Motor típusaÁllandó mágneses léptetőmotor
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Névleges teljesítmény R134a [kW]12.86 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]3.66 TR
Névleges teljesítmény R32 [kW]30.30 kW
Névleges teljesítmény R32 [TR]8.62 TR
Névleges teljesítmény R410A [kW]20.52 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]5.83 TR
Összes lépés480 (fél lépések)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]9.43 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.68 TR
Rated capacity R290 [kW]17.87 kW
Rated capacity R290 [TR]5.08 TR
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]95 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]0 % RH
Szelepnyitási impulzusok normál áramlásnál55 ± 16 steps
Szelepnyitási impulzusok visszafolyásnál55 ± 16 steps
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.]70 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.]-30 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]158 °F
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
TermékcsoportModulok és szerelvények
TerméknévExpansion module
TerméktípusMDL EX024
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris