034Z5000
034Z5000
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | MDL EX013 |
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Belső csatlakozó mérete | 28 |
| Belső csatlakozó típusa | ProTight metric thread |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Fúvóka mérete [mm] | 1.30 mm |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] | 85 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] | -30 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] | 185 °F |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] | -22 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | POE |
| Kézi működtetési opció | AST-G szervizmeghajtóManuális tekercs |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Külső csatlakozó male/female | Apa |
| Külső csatlakozó mérete | 24 |
| Külső csatlakozó típusa | ProTight metric thread |
| Lépésmód | 1–2 gerjesztés (fél lépés)2–2 gerjesztés (fél lépés) |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| Max. szivárgás [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 508 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Motor típusa | Állandó mágneses léptetőmotor |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 5.71 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 1.62 TR |
| Névleges teljesítmény R32 [kW] | 12.97 kW |
| Névleges teljesítmény R32 [TR] | 3.69 TR |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 8.78 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 2.50 TR |
| Összes lépés | 480 (fél lépések) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.77 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.21 TR |
| Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.] | 95 % RH |
| Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Szelepnyitási impulzusok normál áramlásnál | 55 ± 16 steps |
| Szelepnyitási impulzusok visszafolyásnál | 55 ± 16 steps |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.] | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.] | -30 °C |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 158 °F |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Termékcsoport | Modulok és szerelvények |
| Terméknév | Expansion module |
| Terméktípus | MDL EX013 |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris |