034L0027
034L0027
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Lézergravírozott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [mm] | 10.00 mm |
| Csatlakozás anyaga | Bimetál: Acél/vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Folyadék csoport | 2 |
| Fúvóka mérete | 05 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 2.56 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 0.73 TR |
| Gyári beállítás [psig] | 60.7 psig |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Irány | Sarok |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [mm] | 12.00 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 36 pc |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 3.20 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 46.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 7.00 psi |
| Nyomáskiegyenlítés | Belülről kiegyenlített |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spring type | 3 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTUA |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Automatic expansion valve |
| Terméktípus | AXV 05I3 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 210 Gramm |
| Nettó súly | 179 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |