Danfoss logo

034G4568

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belső csatlakozó mérete28
Belső csatlakozó típusaProTight metric thread
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Internal conn. Male/FemaleMale
Külső csatlakozó mérete3/4 mm
Külső csatlakozó típusaSolder, ODF
Material DescriptionConnector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60
Max. meghúzási nyomaték [Nm]120 Nm
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévAdapter
TerméktípusPSA
Üzemeltetési hőmérséklet [°F] [min.]-22 °F
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Üzemi hőmérséklet [°C] [Min]-30 °C
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]248 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg80 Gramm
Nettó súly80 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162982525
Proposition 65Cancer