034G4564
034G4564
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belső csatlakozó mérete | 24 |
| Belső csatlakozó típusa | ProTight metric thread |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Külső csatlakozó mérete | 3/4 mm |
| Külső csatlakozó típusa | Solder, ODF |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Max. meghúzási nyomaték [Nm] | 72 Nm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Termékcsoport | Általános tartozékok |
| Terméknév | Adapter |
| Terméktípus | PSA |
| Üzemeltetési hőmérséklet [°F] [min.] | -22 °F |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Min] | -30 °C |
| Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 248 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 67.8 Gramm |
| Nettó súly | 67.8 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |