Danfoss logo

034G4563

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belső csatlakozó mérete24
Belső csatlakozó típusaProTight metric thread
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Internal conn. Male/FemaleMale
Külső csatlakozó mérete1/2 mm
Külső csatlakozó típusaSolder, ODF
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Max. meghúzási nyomaték [Nm]72 Nm
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévAdapter
TerméktípusPSA
Üzemeltetési hőmérséklet [°F] [min.]-22 °F
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Üzemi hőmérséklet [°C] [Min]-30 °C
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]248 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg81 Gramm
Nettó súly81 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer