Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

Mágnesszelep, EVR 6, 1 m³/h, Funkció: NC

032L1209

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Max. Üzemi nyomás [bar]: 45.2, Kézi működtetési opció: Nem, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEVR
Azonos termék032L7308
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/2 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]1.150 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport12
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásABMOPAGPAOPOEPVE
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kézi működtetési opcióNem
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet-40 - 80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]175 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]105 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]221 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]1.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
MágnestekercsNem
Material DescriptionEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12
Max. Üzemi nyomás [bar]45.2 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]655 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC38 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC28 bar
MaxOPD [bar] BJ/BX tekercs38 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC550 psi
MaxOPD [psi] 20 W DC406 psi
MaxOPD [psi] BJ/BX tekercs550 psi
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhozDefrost max 130°C/265°F
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
MWP [bar] PED-kompatibilis49 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dosszié terméknévEVR 2-8/EVO 100-102
Szelep működtetéseSZERVO-MEMBRÁN
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEVR 6
TípusjelölésMágnesszelep, forrasztott
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.238 Kilogramm
Nettó súly0.19 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.924 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428952910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm