Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Mágnesszelep, EVR 40, 24.2 m³/h, Funkció: NC

032L1112

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Max. Üzemi nyomás [bar]: 45.2, Kézi működtetési opció: Nem, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEVR
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]2 1/8 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]28.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]25.40 mm
Hűtőközeg(ek)R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
IrányEgyenes
Kenőanyag-kompatibilitásABMOPAGPAOPOEPVE
Készüléktest anyagaÖntöttvas
Kézi működtetési opcióNem
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]2 1/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet-40 - 80 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]105 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]221 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]24.200 m³/h
MágnestekercsNem
Material DescriptionEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]45.2 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]655 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC38 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC17 bar
MaxOPD [bar] BJ/BX tekercs31 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC550 psi
MaxOPD [psi] 20 W DC246 psi
MaxOPD [psi] BJ/BX tekercs450 psi
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MinODP [bar]0.200 bar
MinODP [psi]2.900 psi
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP dosszié terméknévEVR 32-40
Szelep működtetéseSZERVO-DUGATTYÚ
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEVR 40
TípusjelölésMágnesszelep, forrasztott
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.988 Kilogramm
Nettó súly4.534 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.56 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428943116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm