Mágnesszelep, EVR 32, 16.7 m³/h, Funkció: NC
032L1104
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Max. Üzemi nyomás [bar]: 45.2, Kézi működtetési opció: Nem, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
032L1104
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | EVR |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 1 5/8 in |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 19.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(c) |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 22.23 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Irány | Egyenes |
| Kenőanyag-kompatibilitás | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
| Kézi működtetési opció | Nem |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 1 5/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Kv érték [m³/h] | 16.700 m³/h |
| Mágnestekercs | Nem |
| Material Description | EVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.2 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 655 psig |
| MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
| MaxOPD [bar] 20 W DC | 17 bar |
| MaxOPD [bar] BJ/BX tekercs | 31 bar |
| MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
| MaxOPD [psi] 20 W DC | 246 psi |
| MaxOPD [psi] BJ/BX tekercs | 450 psi |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| MinODP [bar] | 0.200 bar |
| MinODP [psi] | 2.900 psi |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| SCIP dosszié terméknév | EVR 32-40 |
| Szelep működtetése | SZERVO-DUGATTYÚ |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACUAUL |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EVR 32 |
| Típusjelölés | Mágnesszelep, forrasztott |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.8 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.42 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 7.56 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |