Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [in]3/8 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]2.00 mm
Hűtőközeg(ek)R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
IránySarok
Kenőanyag-kompatibilitásABMOPAGPAOPOEPVE
Kézi működtetési opcióNem
Kilépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérsékletLásd a Műszaki lapot
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kv érték [m³/h]0.125 m³/h
MágnestekercsNem
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
MinODP [bar]0.000 bar
MOPD [bar/psi]Gas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dosszié terméknévEVRP
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACUA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokNem
TerméktípusEVRPH 2.0
TípusjelölésMágnesszelep, forrasztott

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.262 Kilogramm
Nettó súly0.262 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.112 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm