Plate, S62/PL.04 304 TS 1234R/L S.L
030U1305
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1305
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S62/PL.04 304 TS 1234R/L S.L |
| Model | S62/PL.04 304 TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Spare part |
| Terméktípus | Plate |
| Vastagság [mm] | 0.5 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.44 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 2.44 Kilogramm |