Plate, S9A/PL.04 304 TS 1234R/L H.O
030U0754
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0754
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S9/PL.04 304 TS 1234R/L H.O |
| Model | S9A/PL.04 304 TS 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Spare part |
| Terméktípus | Plate |
| Vastagság [mm] | 0.4 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 0.5 Kilogramm |