027X5075
027X5075
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Irány | Egyenes |
| Material Description | ICF SS 25-6-42S10-STD |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tartozékok | CVP-L |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Szabályozó megoldás |
| Terméknév | Szelepállomás |
| Terméktípus | ICF SS 25-6-42S10 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 28.466 Kilogramm |
| Nettó súly | 27.367 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 65.121 Liter |