Danfoss logo
ICS 25 function module

Működtetőmodul, ICSE 50

027H5210

Működtetőmodul, Használat termékhez: ICV 50, Kv érték [m³/h]: 44

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]51.040 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 50
Hűtőközeg(ek)R1270R170R290R600R600aRE170
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]44.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN50
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktípusICSE 50

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.797 Kilogramm
Nettó súly1.796 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.473 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428403573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm