Működtetőmodul, ICSE 25-25
027H2214
Működtetőmodul, Használat termékhez: ICV 25, Kv érték [m³/h]: 8
027H2214
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 9.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICV 25 |
| Hűtőközeg(ek) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-25 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Működtetőmodul |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | ICSE 25-25 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.494 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.477 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.282 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |