Danfoss logo
ICS 25 function module

Működtetőmodul, ICSE 25-20

027H2213

Működtetőmodul, Használat termékhez: ICV 25, Kv érték [m³/h]: 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 25
Hűtőközeg(ek)R1270R170R290R600R600aRE170
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-20
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktípusICSE 25-20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.516 Kilogramm
Nettó súly0.515 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.309 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428403535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm