Danfoss logo
ICS 25 function module

Működtetőmodul, ICSE 25-15

027H2212

Működtetőmodul, Használat termékhez: ICV 25, Kv érték [m³/h]: 3.5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 25
Hűtőközeg(ek)R1270R170R290R600R600aRE170
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]3.500 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-15
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktípusICSE 25-15

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.512 Kilogramm
Nettó súly0.497 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.241 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428403504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm