Danfoss logo
ICS 25 function module

Működtetőmodul, ICS 25-20

027H2204

Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 9.3, Kv érték [m³/h]: 8, Használat termékhez: ICV 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Alkatrészprogram neveICS
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 25
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]8.000 m³/h
MárkaICV Flexline
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICS 25-20 Insert servo
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőICS / ICSH spare parts
TartozékokTömítésO-rings
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktartozékokICS / ICSH accessories
TerméktípusICS 25-20
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.534 Kilogramm
Nettó súly0.43 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.224 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428237574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm