Danfoss logo
ICS 25 function module

Működtetőmodul, ICS 25-10

027H2202

Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 4.1, Kv érték [m³/h]: 3.5, Használat termékhez: ICV 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveICS
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 25
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]3.500 m³/h
Tulajdonság
Érték
MárkaICV Flexline
Material DescriptionICS 25-10 Insert servo
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőICS / ICSH spare parts
TartozékokTömítésO-rings
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktartozékokICS / ICSH accessories
TerméktípusICS 25-10

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.536 Kilogramm
Nettó súly0.494 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.193 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428237598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm