027H0678
027H0678
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ICS |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Használat termékhez | ICV 25 |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Külső pilot nyomás csatlakozó | Csőcsonk (P2 csatlakozó) |
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS SS 25 Top cover 3 pilots |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nyomásmérő csatlakozása | Belső menet vakdugóval |
| Pilot csatlakozás konfigurációja | P: Párhuzamos csatlakozásSI-SII: Soros csatlakozás |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tartozékok | DugóCsavarok |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Terméknév | Felső burkolat / Fedél |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICS3 SS 25 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.48 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.088 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.24 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |