Működtetőmodul, ICME 32-A, Acél
027H0526
Termékleírás: Működtetőmodul, Kv érték [m³/h]: 9, Tartozékok: Fészek/O-gyűrű; Csavarok/O-gyűrű, Használat termékhez: ICV 32
027H0526
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ICM |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 10.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICV 32 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Felső szerkezettel |
| Hűtőközeg(ek) | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kézi működtetési opció | ICAD beállításon keresztülMultifunkciós eszközön keresztül |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 32.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] | 9.000 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICME 32A Function module |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Működtető rendszer | ICAD motor, mágnescsatlakozás |
| Nyitási/zárási idő [s] | 8 s |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelep működtetése | Motorvezérlésű |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tartozékok | Csavarok/O-gyűrűFészek/O-gyűrű |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Működtetőmodul |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktartozékok | ICAD tartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICME 32-A |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.84 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.6 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.462 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |