Danfoss logo
Működtetőmodul, ICME 20-B, Acél-product-details

Működtetőmodul, ICME 20-B, Acél

027H0276

Termékleírás: Működtetőmodul, Kv érték [m³/h]: 2.4, Tartozékok: Fészek/O-gyűrű; Csavarok/O-gyűrű, Használat termékhez: ICV 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveICM
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]2.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 20
Használat termékmegjegyzéshezFelső szerkezettel
Hűtőközeg(ek)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Készüléktest anyagaAcél
Kézi működtetési opcióICAD beállításon keresztülMultifunkciós eszközön keresztül
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]20.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]2.400 m³/h
Tulajdonság
Érték
MárkaICV Flexline
Material DescriptionICME 20 B Function module
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Működtető rendszerICAD motor, mágnescsatlakozás
Nyitási/zárási idő [s]3 s
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szelep működtetéseMotorvezérlésű
SzervizelhetőICM / ICS / ICLX pótalkatrészek
TartozékokCsavarok/O-gyűrűFészek/O-gyűrű
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktartozékokICAD tartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok
TerméktípusICME 20-B

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.344 Kilogramm
Nettó súly1.308 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.413 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255240983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm