Hegesztős karima
027F0071
027F0071
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Karima formája | Ovális |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | PM5-25 Sml. 1 1/4" oval Soc. weld. fl. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Hegesztős karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.538 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.528 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.607 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |