Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Szárítószűrő, héj, DCRE

023U7612

Csatlakozás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveDCRE
Áramlási irány jelzőjeNyomtatott címke, egyirányú nyíl
Betét méret48 cu.in.
Betétekszáma1
Burkolat űrtartalma [l]0.88 L
Burkolat űrtartalma [US foz]29.75 Fluid Ounce US
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csatlakozóforrasztás mérete [in]2 1/8 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
fedélDugó
Foly. kap. [Kw]R32: 381.1R452B: 317.7R454B: 325.2
Foly. kap. [TR]R32: 108.4R452B: 90.3R454B: 92.5
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI]Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]160 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]70 °C
Tulajdonság
Érték
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R32R452BR454B
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaELIMINATOR
Material DescriptionDCRE Filter 04817S Assy
Max. Üzemi nyomás [bar]50.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]725 psig
MegszakítóNem
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Nettó űrtartalom [l]0.880 L
Nettó űrtartalom [US foz]29.75 Fluid Ounce US
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőDCR pótalkatrészek
Tartozékok2 filc tömítés8 csavar1 cov
TermékcsoportSzárítószűrők
TermékleírásHűtőközegszárító-szűrő
TerméknévSzárítószűrő, héj
TerméktartozékokDCR tartozékok
TerméktípusDCRE
TípusjelölésDCRE 04817S
UL jóváhagyói fájlnévSA6398

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.008 Kilogramm
Nettó súly6.628 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség11.408 Liter
EAN/UPC5715162474778