Szárítószűrő, héj, DCRE
023U7611
Csatlakozás anyaga: Vörösréz
023U7611
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | DCRE |
| Áramlási irány jelzője | Nyomtatott címke, egyirányú nyíl |
| Betét méret | 48 cu.in. |
| Betétekszáma | 1 |
| Burkolat űrtartalma [l] | 0.88 L |
| Burkolat űrtartalma [US foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Csatlakozóforrasztás mérete [in] | 1 5/8 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| fedél | Dugó |
| Foly. kap. [Kw] | R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5 |
| Foly. kap. [TR] | R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1 |
| Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP] | Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI] | Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Folyadék csoport | 2 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 160 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R32R452BR454B |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Márka | ELIMINATOR |
| Material Description | DCRE Filter 04813s Assy |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 50.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 725 psig |
| Megszakító | Nem |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nettó űrtartalom [l] | 0.880 L |
| Nettó űrtartalom [US foz] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | DCR pótalkatrészek |
| Tartozékok | 2 filc tömítés8 csavar1 cov |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Szárítószűrők |
| Termékleírás | Hűtőközegszárító-szűrő |
| Terméknév | Szárítószűrő, héj |
| Terméktartozékok | DCR tartozékok |
| Terméktípus | DCRE |
| Típusjelölés | DCRE 04813s |
| UL jóváhagyói fájlnév | SA6398 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.385 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.535 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 11.811 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |