Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Szárítószűrő, héj, DCRE

023U7607

Csatlakozás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveDCRE
Áramlási irány jelzőjeNyomtatott címke, egyirányú nyíl
Betét méret48 cu.in.
Betétekszáma1
Burkolat űrtartalma [l]0.88 L
Burkolat űrtartalma [US foz]29.75 Fluid Ounce US
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csatlakozóforrasztás mérete [in]1 1/8 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
fedélDugó
Foly. kap. [Kw]R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8
Foly. kap. [TR]R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI]Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]160 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]70 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Tulajdonság
Érték
Hűtőközeg(ek)R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaELIMINATOR
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy
Max. Üzemi nyomás [bar]50.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]725 psig
MegszakítóNem
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Nettó űrtartalom [l]0.880 L
Nettó űrtartalom [US foz]29.75 Fluid Ounce US
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R516A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőDCR pótalkatrészek
Tartozékok2 filc tömítés8 csavar1 cov
TermékcsoportSzárítószűrők
TermékleírásHűtőközegszárító-szűrő
TerméknévSzárítószűrő, héj
TerméktartozékokDCR tartozékok
TerméktípusDCRE
TípusjelölésDCRE 0489s

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.399 Kilogramm
Nettó súly6.374 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.811 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428652780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm