020C5308
020C5308
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| Csatlakozás típusa | Karima |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 1/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 80 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | OFC 80BC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tartozékok | 4 csavar1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| Termékcsoport | Check valve accessories |
| Terméknév | Distance piece |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Típusjelölés | Spacer |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.562 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.489 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.236 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |