Danfoss logo
-product-details

020C5307

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációSárgaréz
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 3/8
Csatlakozó mérete [mm]35 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Használat termékmegjegyzéshez2 side ports
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaBarázda
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tartozékok2 flanges ( 1 blind )
TermékcsoportCheck valve accessories
TerméknévFlange
TerméktípusTartozékok
TípusjelölésFlange

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.768 Kilogramm
Nettó súly0.761 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.841 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm