020-5428
020-5428
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| Csatlakozás típusa | Forrasztás |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 1/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 80 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Karima formája | Négyzet |
| Karima kialakítása | Barázda |
| Material Description | Flange kit 3 1/8 in for OFC 80 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.22 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dosszié terméknév | OFC |
| Tartozékok | 1 karima |
| Termékcsoport | Check valve accessories |
| Terméknév | Flange |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Típusjelölés | Flange |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.647 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.529 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.416 Köbdeciméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |