Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációSárgaréz
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 3/8 in
Csatlakozó mérete [mm]35 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Használat termékmegjegyzéshez1 side port
Karima formájaOvális
Karima kialakításaBarázda
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dosszié terméknévOFC
Tartozékok1 karima
TermékcsoportCheck valve accessories
TerméknévFlange
TerméktípusTartozékok
TípusjelölésFlange

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.43 Kilogramm
Nettó súly0.426 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.447 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm