Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Doboz, RTW, kétirányú, 15 mm, Sarok

013G7120

RTW KOMBI TÖMÍTÉS 15 MM

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaDoboz
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]8 °C
Érzékelő felépítéseRTW
Érzékelő közegeFolyadék
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésSarok
Forraszvég típusToldat nélkül
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Tulajdonság
Érték
MegnevezésRTW KOMBI TÖMÍTÉS 15 MM
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV nélkül
SCIP dosszié szám9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP dosszié terméknévRTW Combi pack 1
Szelephez való csatlakozás típusaRA
Szelepméret15 mm
Szeleptípuskétirányú
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV set
TerméktípusRTW+ Bidir
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.381 Kilogram
Nettó súly0.38 Kilogram
Folyadékmennyiség0.564 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm