Danfoss logo
TRV készlet, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Egyenes-product-details

TRV készlet, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Egyenes

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaBlister
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]8 °C
Érzékelő felépítéseRTRW-K
Érzékelő közegeFolyadék
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusToldat nélkül
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Tulajdonság
Érték
MegnevezésRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV-KS
SCIP dosszié szám4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dosszié terméknévRLV-KS & RTRW-K Set
Szelephez való csatlakozás típusaM30x1.5
Szelepméret½"
Szeleptípusszelep nélkül
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusRTRW-K + RLV-KS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.648 Kilogramm
Nettó súly0.648 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.002 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm