Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Osztó-gyűjtő szerelvények, RTR-KE könyökidommal, RLV nélkül, Egyenes

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalmaSzelep
Alkalmazás1 csöves rendszer
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Bemeneti csatlakozóméretG 1/2
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FelépítésEgyenes
Kimeneti csatlakozóméretR 1/2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kv-értékek [m³/h] [Max]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Tulajdonság
Érték
MegnevezésRTR-KE 15 S, w/elbow
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]0.60 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV nélkül
SCIP dosszié szám5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dosszié terméknévRTR-KE Radiator valve w. elbow
SzeleptípusRTR-KE könyökidommal
TermékcsoportOsztó-gyűjtő szerelvények
TerméktípusRTR-KE/KEW
UL minősítésNo
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.375 Kilogramm
Nettó súly0.374 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.327 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm