Danfoss logo
RTR-KE

Osztó-gyűjtő szerelvények, RTR-KE, Padlócsatlakozás

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalmaSzelep
Alkalmazás1 csöves rendszer
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Bemeneti csatlakozóméretG 3/4 A
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FelépítésPadlócsatlakozás
Kimeneti csatlakozóméretR 1/2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
MegnevezésRTR-KE coupling, floor connection
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]0.60 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRTR-KE
SzeleptípusCoupling
TermékcsoportOsztó-gyűjtő szerelvények
TerméktípusRTR-KE/KEW
UL minősítésNo
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.427 Kilogramm
Nettó súly0.41 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.336 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm