Danfoss logo
RTR 15/6T

Lándzsás szelepek, RTR 15/6T, Fali csatlakozás

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás1 csöves rendszer
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Bemeneti csatlakozóméretRp 1/2
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
FelépítésFali csatlakozás
Kimeneti csatlakozóméretR 1/2
Kv-értékek [m³/h]2.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6T
MegnevezésRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]0.60 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dosszié terméknévRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
TermékcsoportLándzsás szelepek
TerméktípusRTR 15/6T
UL minősítésNo
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.537 Kilogramm
Nettó súly0.516 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.993 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm