Danfoss logo
RTR 15/6TB

Lándzsás szelepek, RTR 15/6TB, Fali csatlakozás

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás2 csöves rendszer
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Bemeneti csatlakozóméretRp 1/2
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
FelépítésFali csatlakozás
Kimeneti csatlakozóméretR 1/2
Kv-értékek [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6TB
MegnevezésRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]0.60 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dosszié terméknévRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
TermékcsoportLándzsás szelepek
TerméktípusRTR 15/6TB
UL minősítésNo
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.57 Kilogramm
Nettó súly0.562 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.044 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm