Lándzsás szelepek, RA-PL/PR, Sarok, jobb oldali
013G3242
RA-PR lance valve right set with sensor
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
013G3242
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | 2 csöves rendszer |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Bemeneti csatlakozóméret | G 3/4 A |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Felépítés | Sarok, jobb oldali |
| Kimeneti csatlakozóméret | R 1/2 |
| Kv-értékek [m³/h] | 0.73 m³/h |
| Material Description | Lance valve, package solution, right |
| Megnevezés | RA-PR lance valve right set with sensor |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Próbanyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1 |
| SCIP dosszié terméknév | RA-PL Lance valve |
| Termékcsoport | Lándzsás szelepek |
| Terméktípus | RA-PL/PR |
| UL minősítés | No |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.496 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420128337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |