Danfoss logo
Lándzsás szelepek, RA-PL/PR, Sarok, bal oldali-product-details

Lándzsás szelepek, RA-PL/PR, Sarok, bal oldali

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás2 csöves rendszer
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Bemeneti csatlakozóméretG 3/4 A
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FelépítésSarok, bal oldali
Kimeneti csatlakozóméretR 1/2
Kv-értékek [m³/h]0.73 m³/h
Material DescriptionLance valve, package solution, left
MegnevezésRA-PL lance valve left set with sensor
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]0.60 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP dosszié terméknévRA-PL Lance valve
TermékcsoportLándzsás szelepek
TerméktípusRA-PL/PR
UL minősítésNo
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.496 Kilogramm
Nettó súly1.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm