Danfoss logo
Radiátorszelepek, Acélszelepek, STV, 1", Egyenes-product-details

Radiátorszelepek, Acélszelepek, STV, 1", Egyenes

013G2196

RA ACÉL SZELEPKÉSZLET, 1 CSÖVES SZER. SZELEP

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás1 csöves rendszer
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
BefejezésNikkelezett
Bemeneti csatlakozóméret1"
CE tanúsítványNo
CsatlakozástípusokForrasztás
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ElőbeállításNem
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusSoldered
Kimeneti csatlakozóméret1"
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Tulajdonság
Érték
MegnevezésRA ACÉL SZELEPKÉSZLET, 1 CSÖVES SZER. SZELEP
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]0.20 bar
Próbanyomás [bar]25 bar
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIP dosszié terméknévSteel valve, 1-pipe set
Szelepméret1"
SzeleptípusSTV
TermékcsoportRadiátorszelepek
TerméktípusAcélszelepek
UL minősítésNo
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.5 Kilogramm
Nettó súly0.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm