Danfoss logo
013G2183 Artificial RTR-G + RTR 7090 angle

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Sarok

013G2183

RA-G 15 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésSarok
Forraszvég típusNormál
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
MegnevezésRA-G 15 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Tulajdonság
Érték
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV nélkül
SCIP dosszié szám6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP dosszié terméknévRTR-G Set 1
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 15
SzeleptípusRTR-N
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusMesterséges GAS + RTR-G
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.4 Kilogramm
Nettó súly0.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm