Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Angle

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Sarok

013G2175

RA-N 20 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésSarok
Forraszvég típusNormál
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
MegnevezésRA-N 20 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Tulajdonság
Érték
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV nélkül
SCIP dosszié számcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dosszié terméknévRTR-N Set 2
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 20
SzeleptípusRTR-N
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusMesterséges GAS + RTR-N
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.54 Kilogramm
Nettó súly0.54 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm