TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Egyenes
013G2174
RA-N 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
013G2174
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolás típusa | Mesterséges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 26 °C |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 5 °C |
| Érzékelő felépítése | RTR 2000 |
| Érzékelő közege | Gáz |
| Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
| Felépítés | Egyenes |
| Forraszvég típus | Normál |
| Material Description | RA-N 15 S set (valve and sensor) |
| Megnevezés | RA-N 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV típusa | RLV nélkül |
| SCIP dosszié szám | cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4 |
| SCIP dosszié terméknév | RTR-N Set 2 |
| Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szeleptípus | RTR-N |
| Szín | Fehér RAL 9016 |
| Termékcsoport | TRV készlet |
| Terméktípus | Mesterséges GAS + RTR-N |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.412 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.412 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |