TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Egyenes
013G2171
RTR-N valve, RTR 7097 sensor
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
013G2171
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolás típusa | Mesterséges |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 23 °C |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 14 °C |
| Érzékelő felépítése | RTR 2000 |
| Érzékelő közege | Gáz |
| Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
| Felépítés | Egyenes |
| Forraszvég típus | Normál |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | RA-N straight DN20 + RTR7097 |
| Megnevezés | RTR-N valve, RTR 7097 sensor |
| Product line | 03 |
| RLV típusa | RLV nélkül |
| Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
| Szelepméret | DN 20 |
| Szeleptípus | RTR-N |
| Szín | Fehér RAL 9016 |
| Termékcsoport | TRV készlet |
| Terméktípus | Mesterséges GAS + RTR-N |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.537 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 0.537 Kilogramm |